1.0403 cementační ocel
| Materiál č. | 1.0403 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | C15GPb |
| Starší označení | C15Pb |
| Popis | cementační ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,12- 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15 - 0,35 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 355 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 590-780 |
| Tažnost A [%] | ≥ 14 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | vhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Aretační čepy s páčkou, svařitelné |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.